WIKA

Hochwertiger Druckmessumformer S-20: Variantenreich und robust

Klingenberg, April 2013.

Außerordentliche Varianz, hohe Genauigkeit und robuste Bauform – das sind die Hauptmerkmale des Drucksensors Typ S-20 ,den WIKA jetzt auf den Markt bringt.

Das neue Gerät ist für ein breites Einsatzspektrum und  anspruchsvolle Messaufgaben konzipiert. Es bietet stufenlose Messbereiche zwischen 0 ... 0,4 und 0 ... 1600 bar, die mit allen gängigen Ausgangssignalen, Prozess- und elektrischen Anschlüssen kombinierbar sind.

Optional ist der Typ S-20 mit unterschiedlichen Genauigkeitsklassen (0,125%, 0,25% und 0,5% BFSL), erweiterten Temperaturbereichen und kundenspezifischen Anschlussbelegungen erhältlich. Selbst unter widrigsten Bedingungen liefert der neue Druckmessumformer exakte Ergebnisse.

Für sämtliche Varianten des S-20 gibt es sehr kurze Lieferzeiten. Bei dem neuen Gerät handelt es sich um eine Weiterentwicklung des bewährten S-10.

Anzahl der Zeichen: 930
Kennwort: S-20

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Contact person - Editorial team
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard