Klingenberg, Oktober 2012.
Mit seinem air2guide-Sortiment für die Raumlufttechnik bietet WIKA auch Messlösungen für Reinräume: Für die Über- und Unterdruckkontrolle in diesem Bereich wurde das Differenzdruckmessgerät Typ A2G-05 mit geringer Einbautiefe (42 mm) entwickelt.
Das kompakte Messgerät deckt Druckbereiche von 0 … 50 Pa bis
0 … 12.500 Pa bzw., -25 … +25 Pa bis -1.500 … +1.500 Pa ab. Es ist in Nenngröße 110 mm lieferbar. Wegen seines geringen Tiefenmaßes eignet sich der A2G-05 vor allem zum versenkten Einbau in Türen und Wänden von Reinräumen. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert: Dank eines Systems mit Bajonettverschluss benötigen Anwender dafür nur halb so viel Zeit wie bei anderen Modellen.
Die werkzeugfreie Montage und die hohe Messqualität sind die wesentlichen Merkmale aller air2guide-Geräte. Das umfassende Sortiment, seit kurzem in neuem Design auf dem Markt, deckt alle Anforderungen der Raumlufttechnik ab.
Anzahl der Zeichen: 992
Kennwort: air2guide