Klingenberg, Juli 2012.
Sein Portfolio der Handmessgeräte hat WIKA jetzt um den eigensicheren Druckkalibrator Typ CPH65I0 erweitert. Mit einer Genauigkeit von 0,025% der Spanne und diversen Zusatzfunktionen eignet sich das neue Gerät für ein breites Einsatzspektrum, aufgrund der ATEX-Zulassung auch in explosionsgefährdeten Bereichen.
Das neue Hand-Held ist wahlweise mit einem oder zwei integrierten Referenz-Drucksensoren lieferbar. Damit lassen sich 24 unterschiedliche Messbereiche bis 700 bar abdecken. Der CPH65I0 nimmt außerdem Transmitter-Ausgangssignale (0 ... 24 mA) auf und misst über ein Widerstandsthermometer die Umgebungs- und Medientemperatur (-40 ... +150°C). Eine Testfunktion für Druckschalter rundet die Ausstattung ab. Somit können Anwender mit dem neuen Kalibrator Druckmessgeräte jeder Art kalibrieren.
Trotz seiner Multifunktionalität ist der robuste CPH65I0 ein über drei Tasten leicht zu bedienendes Gerät. Auf dem fünfstelligen Display mit Hintergrundbeleuchtung können drei Messparameter gleichzeitig angezeigt werden. Die Batterieversorgung ist für mindestens 35 Betriebsstunden ausgelegt.
Anzahl der Zeichen: 1152
Kennwort: Hand Held CPH65I0