WIKA

intelliTHERM® TGT73: Gasdruckthermometer mit elektrischem Ausgangssignal

Klingenberg, April 2012.

Unter dem Label „intelliTHERM®“ hat  WIKA im November des vergangenen Jahres eine neue mechatronische Produktfamilie auf den Markt gebracht: Den Anfang machte das Thermometer TGT70. Nun begibt sich ein weiterer Thermometer an den Start: Das intelliTHERM TGT73 .

Bei der „intelliTHERM®“-Reihe hat WIKA sein bewährtes Hybrid-Konzept aus der Druckmesstechnik angewandt. Mit den neuen Thermometern lässt sich die Temperatur präzise kontrollieren und regeln, bei Stromausfall garantiert die Analoganzeige einen einwandfreien Messwert. Wegen des Wegfalls eines zweiten Messgerätes lassen sich mit den Kombi-Produkten außerdem Kosten  senken.

Das TGT73 mit einem Anzeigebereich von -200 ... 600°C ist auf die Bedürfnisse der Prozessindustrie zugeschnitten. Als Ausgangsignale stehen 4...20mA und 0...10V zur Verfügung. Für sein neues Gasdruckthermometer, das in den Nenngrößen 100 und 160 lieferbar ist, hat WIKA die ATEX-Zulassung und ein GOST-R-Zertifikat beantragt.

Anzahl der Zeichen: 1053
Kennwort: intelliTHERM TGT73

Monika Adrian
Kontakt
Monika Adrian
Alexander Wiegand Straße 30
63911 Klingenberg
+49 9372 132-8012 +49 9372 132-808012 https://www.wika.de [email protected] vCard