Die Widerstandsthermometer der Serien TR21 und TR22, im Direkteinbau oder mit Schutzrohr, lassen sich in alle gängigen Prozesse integrieren. Die Qualität ihres Hygienic Designs ist durch 3-A-Auditierung bzw. EHEDG-Zertifizierung belegt.
Das kompakte TR21 überzeugt durch Platz sparende Bauweise und schnelle elektrische Kontaktierung. Als Ausgangssignale stehen Pt100 oder 4...20 mA über einen PC-programmierbaren Transmitter zur Verfügung. Die Gehäuse der Serie TR21 sind mit IP-Schutz 68 und 69k erhältlich.
Beim TR22 kann der Anwender zwischen allen gängigen Normsignalen wie Pt100, 4...20 mA, HART®-Protokoll, Foundation™ Fieldbus- und PROFIBUS® PA-Ausgang wählen. Das Thermometer ist aufgrund seines drehbaren Anschlusskopfes flexibel einbaubar. Die Kombination von Thermometer und Schutzrohr ermöglicht Kalibrierung und Wartung des Messinstruments ohne Öffnung des Prozesses.
Anzahl der Zeichen: 963
Kennwort: Widerstandsthermometer Hygienic Design