Das Drucksensormodul Typ MTF-1 ist eine einfache und flexible Möglichkeit, eine Druckmessung in unterschiedlichste Anwendungen zu integrieren. Der Druckwert wird im Modul digital verarbeitet und als normiertes digitales oder analoges Signal ausgegeben. Dabei liefert das MTF-1-Modul präzise Daten für Anwendungen mit Drücken von bis zu 1.000 bar.
Ein Abgleich des Ausgangssignals wird bereits werkseitig von WIKA vorgenommen, sodass bei der Integration Zeitund Kostenaufwände für eine Kalibrierung entfallen.
Geringer Energieverbrauch senkt Wartungsaufwand
Das Drucksensormodul Typ MTF-1 ist für einen energiesparenden Betrieb ausgelegt. Das digitale I2C-Signal überträgt Daten dank niedrigem Grundenergieverbrauch und schnellen Einschaltzeiten extrem effizient. Der verbrauchsarme Sleep-Mode reduziert den Energieverbrauch zusätzlich. Somit eignet sich das Modul insbesondere für batteriebetriebene Lösungen, sorgt für lange Zyklen bis zum nächsten Batteriewechsel und reduziert damit anfallende Wartungsaufwände.
Trockene, verschweißte Messzelle aus CrNi-Stahl auch für aggressive Messstoffe
Die trockene CrNi-Stahl-Messzelle ist mit dem Prozessanschluss verschweißt und damit auch bei aggressiven Messstoffen einsetzbar. Die trockene Messzelle des Typs MTF-1 weist selbst nach langen Einsatzzeiten mit vielen Lastwechseln nur eine geringe Signaldrift auf – und sorgt für eine dauerhaft verlässliche Datenbasis.
Zusätzliche Temperaturindikation für Condition Monitoring
Um den Sensorzustand zu bewerten, ist in vielen Anwendungen eine Temperaturindikation hilfreich. Der Typ MTF-1 liefert dank digitalem I2C-Protokoll parallel zum Drucksignal eine Temperaturindikation im Sensormodul, die sich für das Condition Monitoring des Gerätes nutzen lässt. Mit den dadurch möglichen zustandsabhängigen und vorbeugenden Wartungen lassen sich Standzeiten deutlich verlängern und Reparaturen vorausschauend planen.
Explosionsschutz
Optional ist der Typ MTF-1 mit ATEX- und IECEx-Zulassung verfügbar.