Der Typ MH-4 ist ein leistungsstarker, zuverlässiger und extrem widerstandsfähiger Drucksensor für mobile Arbeitsmaschinen. Auch unter anspruchsvollen Bedingungen liefert der wartungsfreie Sensor konstant präzise Messdaten und sorgt für hohe Betriebssicherheit. Damit ist er die ideale Wahl für den OEM-Einsatz.
Entwickelt für die spezifischen Anforderungen in mobilen Arbeitsmaschinen
Der Typ MH-4 wird hohen Ansprüchen gerecht und misst bei Temperaturen zwischen -40 und +125 °C hochpräzise. Mit bis zu 3-facher Überlastsicherheit hält der Sensor hydraulischen Druckspitzen stand – und ist optional mit Drossel erhältlich. Dank metallischer Abschirmung arbeitet der Typ MH-4 bei Feldstärken bis 100 V/m störungssicher. Auch Vibrationen bis zu 40 g und Schocks bis zu 100 g haben keinen Einfluss auf die Messqualität.
Höchste Zuverlässigkeit über den gesamten Lebenszyklus
Ob Staub, Feuchtigkeit, Hitze oder mechanische Beanspruchung:
Der Drucksensor des Typs MH-4 ist hinsichtlich eines mobilen Einsatzes optimiert, besonders betriebssicher und so dauerhaft verfügbar. Das wartungsfreie Gerätedesign sorgt dabei für besonders niedrige Gesamtbetriebskosten.
Selbst nach mehr als 100 Millionen Lastwechseln tritt lediglich eine Langzeitdrift von unter 0,1 % FS auf.
Denken Sie groß – mit WIKA als OEM-Lieferant
Sichere Lieferketten, hohe Qualitätsstandards sowie ein weltweit umfangreiches Serviceangebot machen WIKA zum zuverlässigen OEM-Lieferanten – insbesondere für große Volumenaufträge.
Drucksensoren des Typs MH-4 sind mit den gängigen elektrischen Anschlüssen und Druckanschlüssen in hohen Stückzahlen direkt lieferbar. Kundenspezifische Schnittstellen und Anpassungen lassen sich gemeinsam realisieren – inklusive Brand-Label-Option.