T38 Temperaturtransmitter – Discover the remarkable

T38_Webinar_en-co

Flexibel. Sicher. Leistungsstark

Anspruchsvolle Umgebungen erfordern verlässliche Temperaturtransmitter. In explosionsgefährdeten Bereichen oder in kritischen Anwendungen, die keine Toleranz zulassen, müssen die Prozesse maximal sicher sein. Denn jeder Stillstand muss vermieden und der effiziente Anlagenbetrieb gewährleistet werden. Um diese Herausforderungen zu meistern, haben wir den neuen und hochmodernen Temperaturtransmitter T38 entwickelt.


Herausforderungen

Ein perfekter Temperaturtransmitter muss in der Praxis zahlreiche Anforderungen erfüllen:

  • konstante Temperaturen für kritische Prozesse sicherstellen
  • einen sicheren und zuverlässigen Betrieb gewährleisten
  • unterschiedliche Integrationssituationen und Systemanforderungen abdecken
  • eine intelligente Überwachung und vorausschauende Wartung ermöglichen
  • Installations- und Wartungskosten auf ein Minimum beschränken

Die gute Nachricht: Der T38 macht’s möglich.


Für Sorgenfreiheit konzipiert

Zuverlässigkeit ist bei der Prozessüberwachung alles. Der T38 ist selbst in herausfordernden Branchen und kritischen Anwendungen zu Hause.


Vorteile


Lösungen

Mehr Integrationsmöglichkeiten, weniger Aufwand

Dank sechs Sensoranschlussklemmen verfügen Sie über die maximale Kombination von anschließbaren Eingangssensoren mit nur einem Transmitter. Der Anschluss gelingt dank der leicht zugänglichen Klemmen in Sekundenschnelle.

Denkbar einfaches Parametrieren

Die Software WIKAsoft-TT erleichtert in Kombination mit der intuitiv bedienbaren Programmiereinheit PU-548 die Konfiguration. Zahlreiche vordefinierte Funktionen und eine auf den Einsatz abgestimmte Standardkonfiguration beschleunigen den Prozess und sorgen so für höchsten Komfort bei der Parametrierung.

Hochflexibel für jeden Einsatz

Der T38 ist als Version für die kompakte Integration auf DIN-Schiene sowie als Kopfversion erhältlich. Unterschiedliche Gehäusevarianten und ein Clip-on-Display bieten ein modulares Konzept für verschiedene Anwendungen.

Optimierte Überwachung für kritische Prozesse

Die neue WIKA True Drift Detection ermöglicht eine optimierte Prozessüberwachung. Fehlerbehaftete und driftende Sensorsignale werden erkannt, bevor sie die Prozesssicherheit gefährden. So können Betreiber ganz unkompliziert für kontinuierliche Zuverlässigkeit sorgen.

Immer und überall sicher

Aufgrund der Zulassungen kann der T38 in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden. Zudem wurde das Gerät nach IEC 61508 entwickelt und erfüllt die Anforderungen an SIL 2 und sogar SIL 3, wenn es als redundantes System im Einsatz ist. In der Gesamtheit gewährleistet das System so ein Höchstmaß an Sicherheit und minimiert das Ausfallrisiko.


T38 mit True Drift Detection: Für maximale Prozesssicherheit

Temperatursensoren unterliegen im laufenden Betrieb einer Drift. Ein Fehler, der oft erst bei der nächsten Kalibrierung auffällt. Zu diesem Zeitpunkt kann es bereits zu fehlerhaften Messwerten und damit zu einer Gefährdung des Prozesses gekommen sein.

Mit dem Temperaturtransmitter T38 von WIKA lässt sich dieses Risiko deutlich reduzieren. Die integrierte True Drift Detection (TDD) überwacht in Kombination mit einem speziellen WIKA-Thermometer kontinuierlich den gesamten Messbereich auf kritische Abweichungen im Bereich von -50 °C bis +500 °C. Diese intelligente Selbstüberwachung macht den Sensor besonders zuverlässig und ideal für den Einsatz in digitalisierten Prozessumgebungen.

Wie kann True Drift Detection dabei helfen, bedarfsgesteuerte Eingriffe statt fester, wiederkehrender Kontrollen umzusetzen?

Widerstandsthermometer sind bewährte Komponenten zur Überwachung von Prozesstemperaturen. Doch unter hohen Temperaturen, starken Schwankungen oder Feuchtigkeit kann es zu einer Drift kommen mit potenziellen Auswirkungen auf die Prozesssicherheit.

Der Temperaturtransmitter T38 von WIKA erkennt solche kritischen Abweichungen sofort. Seine Auswerteeinheit analysiert kontinuierlich die Widerstandscharakteristik und vergleicht die Messwerte des Sensors mit denen eines integrierten Referenzelements. Der Fehler wird dann über das HART®-Kommunikationsprotokoll oder über die Stromschleife gemeldet. Das Ergebnis: bedarfsgesteuerte Eingriffe statt rein zeitbasierter Wartung. So lassen sich Fehler frühzeitig beheben bevor sie den Prozess gefährden. Die integrierte True Drift Detection macht die Temperaturmessung nicht nur effizienter, sondern auch deutlich sicherer.

Fühler mit integrierter Referenz: Wie kann ein einfaches Aufrüsten von Messstellen ermöglicht werden?

Für die Nutzung der True Drift Detection ist die Kombination des Temperaturtransmitters T38 mit einem speziell abgestimmten Thermometer von WIKA erforderlich. Die Fühler basieren auf dem bewährten Messprinzip mit Platin-Messwiderstand (RTD) gemäß IEC/EN 60751. Ein zusätzliches Referenzelement ist parallel zum RTD in der Fühlerspitze integriert optimal abgestimmt für präzise Mess- und Überwachungsergebnisse.

Die Sensoren verfügen über eine normgerechte Widerstandscharakteristik und liefern jederzeit den aktuellen Messwert. Dabei bleibt das Signal des Referenzelements rein zur Überwachung und beeinflusst den Messwert nicht eine Verfälschung ist ausgeschlossen.

Dank identischer Geometrie zu herkömmlichen Fühlern lassen sich bestehende Messstellen einfach und ohne großen Aufwand aufrüsten. So wird die Integration der TDD-Technologie in bestehende Anlagen besonders effizient und kostenschonend.

Temperaturtransmitter T38: Ausgesprochene Vielseitigkeit und unkomplizierte Installation

Der Temperaturtransmitter T38 überzeugt durch seine Vielseitigkeit und ist für unterschiedlichste Anforderungen in der Prozessindustrie geeignet.

Neben dem TDD-Thermometer unterstützt der Transmitter alle gängigen Sensortypen, die als Einzel- oder Doppelsensor angeschlossen und gemessen werden können. Dadurch ergibt sich eine breite Auswahl an Messbereichen individuell anpassbar an die jeweilige Anwendung.

Das Ergebnis ist ein maßgeschneidertes Temperaturmesssystem, das sofort einsatzbereit ist und sich nach dem Plug-and-Play-Prinzip einfach in bestehende Prozesse integrieren lässt. Änderungen an der Konfiguration können jederzeit unkompliziert über das HART®-Protokoll vorgenommen werden.

T38 mit SIL 2 und Ex d-Feldgehäuse: Lösung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen

Für sicherheitskritische Anwendungen ist der Temperaturtransmitter T38 die erste Wahl.

Eine speziell entwickelte, mineralisolierte und metallgeschirmte Leitung unterstützt die Widerstandsfähigkeit des gesamten Thermometers ideal für die Anforderungen der True Drift Detection. Zusätzlich kann der Transmitter mit dem robusten Ex d-Feldgehäuse (Typ PIH/PIR) kombiniert werden, dass sich durch hohe Beständigkeit gegenüber extremen Temperaturen, Feuchtigkeit, mechanischer Belastung und Salzwasser auszeichnet.

Ein weiteres Sicherheitsmerkmal: die trapezförmigen Klemmen der Kopfversion. Sie bieten einen besonders großen Klemmbereich und ermöglichen einen fehlerfreien Anschluss von Fühler und Stromschleife.


Portfolio

Detaillierte Informationen zu den technischen Eigenschaften sowie entsprechende Dokumentationen wie z. B. Datenblätter finden Sie auf der Produktseite des T38.



Noch Fragen?

Schreiben Sie uns einfach eine Nachricht. Wir helfen Ihnen gerne bei Detailfragen und Co. rund um den T38 weiter.