Dienstleistungen für Druck- und Berstdruckprüfungen
Als Hersteller und Anwender von Druckprüfanlagen bietet WIKA als Marktführer in der Messtechnik auch Druckprüfungen und Berstdruckprüfungen als Dienstleistung an. Wir führen Druckprüfungen an Ihren Bauteilen und Produkten als Dienstleister für Sie durch. Wir prüfen Ihre Produkte auf Druckfestigkeit oder ermitteln den Berstdruck und unterstützen Sie bereits in der Entwicklungsphase Ihrer Produkte sowie in der Serienfertigung.
Unser Leistungsspektrum umfasst:
- Druck- und Berstdruckprüfungen
- Prüfdrücke bis 1.600 bar
- Prüflingsbezogene Prüfberichte
- Ab Stückzahl 1
- Maschinenschnittstelle G ½“, Anfertigung von Sonderadaptern auf Anfrage
Dienstleistungen für Dichtheitsprüfungen
Als erfahrener Hersteller und Anwender von Dichtheitsprüfanlagen führen wir außerdem Lecktests an Ihren Bauteilen und Produkten als Dienstleister nach DIN EN 1779 für Sie durch. Da wir selbst Anwender von Dichtheitsprüfanlagen sind, haben wir langjährige Erfahrungen mit Lecktests an unterschiedlichsten Bauteilen. Wir prüfen Ihre Produkte auf Dichtheit und unterstützen Sie bereits in der Entwicklungsphase Ihrer Produkte sowie in der Serienfertigung.
Unser Leistungsspektrum für Lecktests als Dienstleistung umfasst:
- Prüfverfahren für Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1779
- D1 Druckabfallverfahren, Nachweisgrenze bis 10-2 mbar · l / s
- D2 Druckanstiegsverfahren, Nachweisgrenze bis 10-4 mbar · l / s
- B3 Helium Akkumulationsverfahren, Nachweisgrenze bis 10-5 mbar · l / s
- B6 Helium Vakuumverfahren (extern), Nachweisgrenze bis 10-8 mbar · l / s
- B4 Helium Schnüffelprüfung, Nachweisgrenze bis 10-5 mbar · l / s
- Prüfdrücke bis 400 bar
- Prüflingsbezogene Prüfberichte
- Prüflingsmaße für Helium Prüfungen: 200 mm x 150 mm x 150 mm
- Ab Stückzahl 1
- Maschinenschnittstelle G ½", Anfertigung von Sonderadaptern auf Anfrage >