Monoflansch
Prozess- und Geräteausführung
Anwendungen
- Druckmessgeräte absperren und entlüften
- Flanschanschluss von Geräten mit Gewindeanschluss an Rohrleitungen oder Behältern
- Für aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe, auch in aggressiver Umgebung
- Öl- und Gasindustrie, Chemie und Petrochemie, Kraftwerke, Primärmetalle
Leistungsmerkmale
- Kompakte Bauweise mit geringer Anzahl potentieller Leckagepunkte reduziert Gesamtgewicht
- Gewindebefestigung von Ventiloberteilen nicht messstoffberührt, um Festfressen und Leckagen zu vermeiden
- Leichtgängige Ventilbetätigung, auch unter hohem Druck, führt zu einwandfreiem Betrieb und hohen Standzeiten
- Metallischer Ventilsitz mit geprüfter Dichtheit nach BS6755 / ISO 5208 Leckrate A
- Geräteausführung für „Fugitive Emissions“ nach TA-Luft und ISO 15848-1
Beschreibung
Der Monoflansch Typ IVM kann durch die einteilige Konstruktion hohen Überdrücken standhalten. Er gewährleistet eine robuste und kompakte Montage des Messgerätes direkt am Prozessflansch. Die Verwendung von Metall- und Graphitdichtungen ermöglicht das Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Die Ventile sind in Kombination mit Druckmessgeräten, Druckmittlern oder Füllstandsmessgeräten für den Einsatz in kritischen Anwendungen wie Raffinerien oder Dampferzeugungsanlagen geeignet. Der Monoflansch Typ IVM kann für „Fugitive Emissions“ in chemischen Anwendungen oder für Prozesse mit kritischen Gasen verwendet werden. Dank des blasendichtheitsgeprüften Metallsitzes sind diese Ventile ideal für Sauergase und Erdgasverarbeitungs- oder Stickstoffproduktionsanlagen geeignet.
Die Feinstbearbeitung der innenliegenden Teile des Monoflanschs, wie Spindel und Spindelspitze, ermöglicht selbst bei hohen Drücken einen sehr ruhigen und präzisen Betrieb und vermeiden Undichtigkeiten oder Festfressen des Ventils. Das OS&Y-Ventiloberteil wurde nach höchsten internationalen Standards speziell für die Direktmontage von IVM-Monoflanschen an Rohrleitungen oder Behältern entwickelt.
WIKA bietet den fachgerechten Zusammenbau verschiedener Geräte und Ventile zu einbaufertigen Hook-up-Lösungen an.