Messachsen der Typen F5308, F53C8 und F53S8 sind für statische und dynamische Messaufgaben als Ersatz für nicht messende Bolzen geeignet. Sie dienen der Ermittlung der Zug- und/oder Druckkräfte unter rauen Einsatzbedingungen.
Die Messachsen werden sehr häufig in Hebezeugen und Krananlagen, z. B. in Konstruktionskranen oder in Kranen des Hafen- und Offshore-Bereichs, verwendet.
Die entsprechenden technischen und regionalen Zulassungen sind optional erhältlich.
Die Messachsen sind aus hochfesten, korrosionsbeständigen CrNi-Stahl 1.4542 gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche hervorragend geeignet sind.
Als Ausgangssignale stehen die gängigen aktiven Strom- und Spannungsausgänge zur Wahl (4 … 20 mA, 0 … 10 V).
Auch redundante Ausgangssignale und CANopen®-Protokolle sind möglich.
Die Messachsen können in eine zertifizierte WIKA-Überlast-sicherung mit Typ ELMS1 (DIN EN ISO 13849-1 it PL d/Kat. 3) integriert werden.