Zug-/Druckkraftaufnehmer sind für statische und dynamische Messaufgaben im direkten Kraftfluss geeignet. Sie dienen der Ermittlung der Zug- und / oder Druckkräfte in vielfältigen Anwendungsbereichen.
Kraftaufnehmer dieses Typs werden zum Messen von Axialkräften an elektrischen Spindelpressen, zur Überwachung des Überlastschutzes in Hubzylindern und zur Kraftmessung an Stanzen, Pressen und Schweißzangen eingesetzt.
Die entsprechenden technischen und regionalen Zulassungen sind optional erhältlich.
Diese Kraftaufnehmer sind aus hochfestem, korrosionsbeständigen CrNi-Stahl 1.4542 gefertigt, dessen Eigenschaften für die Anwendungsbereiche der Aufnehmer besonders gut geeignet sind.
Als Ausgangssignale stehen die gängigen aktiven Strom- und Spannungsausgänge zur Wahl (4 … 20 mA, 0 … 10 V).
Auch redundante Ausgangssignale und CANopen®-Protokolle sind möglich.