Die hydraulischen Heavy-Duty-Druckkraftaufnehmer sind bis zu einer Nennkraft von bis zu 400 kN erhältlich. Durch ihre robuste Ausführung sind sie besonders für raue Umgebungsbedingungen wie die Geotechnik und den Spezialtiefbau geeignet.
Die hydraulische Kraftmessung ist eine einfache Möglichkeit, um die in verschiedenen Anwendungen auftretenden Kräfte zu erfassen und anzuzeigen. Die hydraulische Kraftmesstechnik nutzt eine Kolben-Gehäuse-Kombination mit verschiedenen Abdichtungen als Aufnehmereinheit.
Die einwirkende Kraft ist das Produkt aus Fläche und Druck. Zur Kraftanzeige können Manometer, Drucksensoren oder Druckmessgeräte mit Kontakteinrichtung verwendet werden. Dabei kann die Skale des Anzeigegeräts in verschiedenen Einheiten ausgelegt werden, z. B. N, kN, kg, t.
Dichtheitsgarantie
Die Garantie auf Dichtigkeit der hydraulischen Kraftmesseinheit wurde auf 5 Jahre erweitert 2). Sollte in diesem Zeitraum ein Kraftaufnehmer undicht werden, wird dieser kostenlos instandgesetzt.
1) Bei Nennkräften unter 500 N beträgt die relative Linearitätsabweichung ±1,6 % Fnom bei allen angeschlossenen Messgeräten.
2) Voraussetzung für die Garantieerweiterung auf 5 Jahre ist der bestimmungsgemäße Einsatz der Kraftmesseinheit.