Der Messverstärker Typ EZE10 dient der Anpassung des Ausgangssignals von DMS-Kraftaufnehmern an Digitalanzeigen oder an eine nachgeschaltete Steuerung.
Über die integrierte Steckerleiste ist der Verstärker aufsteckbar auf einer Platine. Für die Montage im Schaltschrank ist ein optionales Adapterboard zur Hutschienenmontage nach DIN EN 50022 lieferbar. Anschließbar sind alle DMS-Kraftaufnehmer, die mit einer Gleichspannung betrieben werden können.
Der Messbereich und eine evtl. vorhandene Vorlast (Tara) können vor Ort über DIP-Schalter abgeglichen werden. Ein feingetrimmtes Signal ist für die speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS) meist nicht nötig. Die Hilfsenergie von DC 12 ... 24 V gewährleistet den direkten Anschluss an eine SPS.
Optional kann das lieferbare Adapterboard auch mit Potentiometern zum Feintrimmen geliefert werden. Störsignale können mit dem Tiefpassfilter am Eingang gemindert werden.