WIKA auf der E-World energy & water

  • Datum: 10.02.26 - 12.02.26
  • Ort: Essen, Deutschland
Messe Essen

WIKA: Effizienterer Netzbetrieb durch Fernüberwachung von Druck und Temperatur

Fernwärme. Gasverteilung. Wassernetze. Druck und Temperatur sind entscheidend für den effizienten und sicheren Betrieb eines Netzes. In der Vergangenheit bedeutete das Überprüfen der Messstellen: Kontrollfahrten, Hinabsteigen in einen Schacht, Straßensperren und Absicherungsarbeiten. Hohe Aufwände und Kosten entstehen somit für nur einen einzelnen Messpunkt. Durch den Einsatz der WIKA IIoT-Lösungen wird der Arbeitsalltag der Netzbetreiber stark vereinfacht, sowie gleichzeitig die Systemtransparenz durch eine höherfrequente Datenübertragung verbessert. WIKA kombiniert hierfür bewährte Messtechnik mit zukunftsweisenden Technologien wie LoRaWAN oder mioty. Wie überwachen Sie ihr Netz?

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Eintrittskarte Anfordern

Eintrittskarte

Besuchen Sie uns. Gerne stellen wir Ihnen eine kostenlose Eintrittskarte zur Verfügung.