Die Wägeelektronik des Typs E1932 bietet eine Kombination aus äußerster Präzision und Kosteneffizienz. Sie eignet sich hervorragend für mobile Anwendungen wie Gabelstapler-, Kabinen- und Kranwaagen, für Plattformwaagen sowie OEM-Anwendungen.
Das widerstandsfähige Gehäuse und die verschiedenen Möglichkeiten der Spannungsversorgung machen das E1932 zum idealen Partner für einfache Wiegeanwendungen bis hin zur Anwendung unter erschwerten, industriellen Einsatzbedingungen.
Eine ultraflache, digitale Wägeelektronik mit Frontpanel aus CrNi-Stahl, ist ebenfalls erhältlich. Dieser Typ kann auch mit IP65-Gehäuse aus CrNi-Stahl, für die Wand-/Tischmontage geliefert werden.
Im Akkubetrieb ist durchgehender Betrieb bis zu 75 Stunden möglich. Die Einstellung und Justage des Gerätes erfolgt über die Tastatur, über die integrierte optische Schnittstelle oder mittels PC-Software. Alle Einstellungen können abgespeichert und auf ein weiteres Gerät aufgespielt werden. Bis zu 10 Linearisierungspunkte können genutzt werden.
Option:
4 … 20 mA/DC 0 … 10 V Eingang