Industrielle Analog-Messgeräte
Mit Multifunktionsanzeige
Anwendungen
- Präzisionswaagen
- Industriewaagen
- Maschinen- und Anlagenbau, Fertigungsautomation
Leistungsmerkmale
- 5-stellige Digitalanzeige bis 50 m gut ablesbar
- Hohe Genauigkeit: 0,03 % vom Messwert +2 μA bzw. +2 mV
- Einfache Einstellung umfangreicher Funktionen am Gerät oder über PC
- Steckbare Erweiterungskarte: Analogausgang, 2 oder 4 Grenzwerte, serielle Schnittstelle
- Schutzart IP65
Beschreibung
Die Analog-Messgeräte als Display für den Schalttafeleinbau oder als Großanzeige E1930 eignen sich durch ihre Genauigkeit und gute Lesebarkeit für zahlreiche Anwendungen. Über die 5-stellige digitale Multifunktionsanzeige werden die Messwerte und der Status der Relais-Ausgänge angezeigt. Die Messgeräte bieten zusätzlich einen Summenzähler sowie ein Min-/Max-Speicher.
Der Anschluss an den entsprechenden Kraftaufnehmer und die Parametrierung erfolgen bei diesem Typ in der Regel durch den Kunden. Die Programmierung des Gerätes wird menügeführt durchgeführt. Anschließbar sind alle Kraftaufnehmer mit einem Ausgangssignal 0/4 ... 20 mA 2- oder 3-Leiter sowie 0 ... 10 V. Es können bis zu zwei unterschiedlichen Sensoren gleichzeitig angeschlossen. Die interne Sensorversorgung beträgt DC 24 V.
Mittels der optionalen seriellen Schnittstelle können Abfragen und die Parametrierung verschiedener Werte erfolgen. Die optionalen 2 oder 4 Relais ermöglichen, Grenzwerte auf Über- oder Unterschreiten zu überwachen. Außerdem steht auch ein 0/4 ... 20 mA Ausgangssignal für die analoge Auswertung zur Verfügung. Störsignale sind durch Filter-Einstellungsmöglichkeiten eliminierbar.
Option:
- Große Anzeige mit 100 mm hoher LED, aus 50 m ablesbar
- Große Anzeige mit robustem Rundumgehäuse aus Aluminium
- DC Spannungsversorgung
- 2-kanalige Digitalanzeige für 2 x 20 mA (2-Leiter/3-Leiter) oder 2 x DC 10 V-Signale