Die WIKA-Kombinationen, bestehend aus Druckmittler, Druckmessgerät und einem Überwachungselement, sind für schwierigste und hygienegerechte Messaufgaben bestens geeignet. Die Systeme können den auftretenden Temperaturen des Reinigungsdampfes in SIP-Prozessen standhalten und gewährleisten eine sterile Verbindung zwischen Messstoff und Druckmittler.
Die patentierte Membranüberwachung wurde speziell für höchste Sicherheitsanforderungen in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie konzipiert. Das Überwachungselement dient hauptsächlich der elektrischen Signalübermittlung des Membranzustandes. Zusätzlich wird der Membranzustand auf einem Zifferblatt mit Rot-/Grünbereich angezeigt.
Im Falle eines Membranbruches sorgt eine zweite innenliegende Membrane für die zuverlässige Trennung von Umgebung und Prozess.
Der Anbau des Druckmittlers an das Messgerät erfolgt standardmäßig als Direktanbau. Eine im System befindliche Flüssigkeit, die explizit auf die Messaufgabe angepasst ist, übernimmt hierbei die hydraulische Druckübertragung auf das Druckmessgerät.
Druckmittler mit Klemmverbindung sind speziell für den Einsatz in sterilen Prozessen geeignet und werden mit Hilfe einer Klammer im Prozess eingebunden. Dadurch ist eine hygienegerechte Prozessintegration des Membranüberwachungssystems gewährleistet.
Das vorliegende Produkt WIKA-Typ DMS-FP ist eine patentierte
WIKA-Entwicklung, siehe z. B. Patent US 2018180505,
DE 102016015447, CN 108240885.