Die Drucksensoren Typ D-20-9 und Typ D-21-9 sind die ideale Lösung im Bereich der industriellen Druckmesstechnik, wenn eine leistungsstarke und trotzdem
kostengünstige Lösung mit CANopen-Schnittstelle benötigt wird. Diese Drucksensoren zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit und Flexibilität bei der Anpassung an die unterschiedlichsten Messaufgaben aus.
Alle messstoffberührten Teile sind aus CrNi-Stahl gefertigt und komplett verschweißt. Interne Dichtelemente, die Einschränkungen bei der Wahl des Messstoffes mit sich bringen, sind nicht vorhanden.
Bustechnologie
Die integrierte Schnittstelle ist nach der CANopen®- Spezifikation DS-301 der Nutzerorganisation CiA ausgeführt. Das verwendete Geräteprofil DS-404 wurde speziell für Mess- und Regelgeräte konzipiert, was die Kompatibilität mit jedem nach CiA ausgelegten CANopen®-System sicherstellt. Eine galvanische Trennung des Ausgangssignals ist optional verfügbar.
Als Kommunikationsdienste werden u. a. LSS, Node Guarding, Heartbeat, synchrone und asynchrone Datenübertragung unterstützt.
Die Baudrate lässt sich von 20 K Baud bis 1 M Baud einstellen. Optional wird die Konfiguration über DIP-Schalter angeboten.
Zur einfachen Konfiguration steht Ihnen unser Tool EasyCom CANopen® zur Verfügung.