Das Präzisionsthermometer Typ CTR2000 umfasst zwei Messversionen: eine Version nimmt nur Platin-Widerstandsthermometer in 4-Leiter-Ausführung an, die andere Version zusätzlich die 3-Leiter-Ausführung.
Das leistungsstarke digitale 2- oder 8-Kanal-, 3- und 4-Leiter-Präzisionsthermometer ist für den Gebrauch von kalibrierten und nicht kalibrierten Pt100-Fühlern geeignet. Es zeichnet sich durch seine erweiterten Eigenschaften für hohe Benutzerfreundlichkeit und niedrige Lebensdauerkosten aus.
Bei Verwendung von kalibrierten Fühlern mit der Serie der CTR2000-Präzisionsthermometer können die Kalibrierdaten entweder im Speicher des Geräts oder im geschützten SMART-Stecker des Fühlers gespeichert werden. Die Kalibrierdaten sind beim Fühler dauerhaft in diesem Stecker vorhanden, was das Präzisionsthermometer der CTR2000-Serie sofort erkennt und somit höchste Messgenauigkeit gewährleistet.
Mithilfe eines eingebauten Kalibrierprogramms kann die Präzisionsthermometer-Baureihe des CTR2000 unter Verwendung eines kalibrierten, rückführbaren Referenzwiderstands nachkalibriert werden. Diese Funktion ist passwortgeschützt.
Weitere Funktionen wurden bei den Präzisionsthermometern der CTR2000-Reihe für die Verwendung von SMART-Fühlern integriert, wie z. B. der Temperaturwächter und die Kalibrierstatusüberwachung. Der Temperaturwächter überwacht permanent die Temperatur der SMART-Fühler und aktualisiert das Protokoll der Fühler, sollten sie außerhalb ihres bestimmten Arbeitsbereichs zum Einsatz kommen.
So lässt sich auf einen Blick erkennen, ob die Fühler jemals außerhalb ihres kalibrierten Bereichs verwendet worden sind, da dies womöglich Auswirkungen auf ihre Kalibriergültigkeit hat. Die Kalibrierstatusüberwachung sendet eine Meldung auf den Bildschirm, wenn ein SMART-Fühler nachkalibriert werden muss.