Einsatzgebiet
Ob im Labor, in der Werkstatt oder vor Ort, die Temperatur-Blockkalibratoren der Reihe CTD9350 werden jeder Kalibrieraufgabe gerecht. Alle Geräte können mit einem integrierten Messinstrument ausgestattet werden. Damit sind sie in der Lage Widerstände, Thermospannungen und Stromsignale von Thermometern mit 0/4 ... 20 mA-Messumformer zu erfassen und direkt in °C anzuzeigen.
Zwei Modelle von -35 ... +700 °C [-31 ... +1.292 °F]
Die Temperatur-Blockkalibratoren sind auf zwei Temperaturbereiche abgestimmt. Der CTD9350-165 auf einen Bereich von -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F], der für die Biotechnologie sowie die pharmazeutische und Lebensmittelindustrie von Bedeutung ist.
Oberhalb von 40 °C [104 °F] kommt der CTD9350-700 mit einer Grenztemperatur von 700 °C [1.292 °F] zum Einsatz.
Typische Anwendungen findet dieser in Kraftwerken, im Anlagenbau aber auch in der chemischen Industrie. Alle Geräte sind mit Blöcken für große Einsatzhülsen ausgestattet.