Druckcontroller
Industrieausführung
Anwendungen
- Öl- und Gasindustrie
- Industrie (Labor, Werkstatt und Produktion)
- Transmitter- und Druckmessgeräte-Hersteller
- Kalibrierservice- und Dienstleistungsbereiche
Besonderheiten
- Druckbereiche: -1 ... 210 bar [-15 ... 3.045 psi]
- Regelgeschwindigkeit 10 s
- Regelstabilität < 0,005 % FS
- Genauigkeit bis 0,02 % IS (IntelliScale)
- Präzision 0,008 % FS
Beschreibung
Aufbau
Der Druckcontroller, Industrieausführung Typ CPC4000 verfügt über einen großen Druckbereich von -1 … 210 bar [-15 … 3.045 psi]. Das Gerät ist wahlweise als Tischgerät oder 19"-Einbausatz erhältlich. Es können bis zu zwei Referenzdrucksensoren und ein zusätzlicher Barometer verbaut werden. Der Barometer kann zur Anzeige des Luftdrucks oder zur Emulation von Relativ- bzw. Absolutdruck verwendet werden.
Einsatz
Da der Controller eine Genauigkeit von bis zu 0,02 % IS-50 aufweist und Drücke mit hoher Stabilität regeln kann, ist er besonders für den Einsatz in der Produktion von Transmittern oder als Werks-/Gebrauchsnormal zur Kalibrierung von Druckmessgeräten aller Art geeignet.
Dank spezieller Anwendungen für Dichtheitsprüfungen und Berstversuche kann der CPC4000 als Prüfgerät für Druckleitungen eingesetzt werden. Dieses automatische System zur Vorbeugung gegen Verschmutzung macht den CPC4000 zu einer idealen Lösung für die Öl- und Gasindustrie.
Funktionalität
Maximaler Bedienkomfort wird durch den Touchscreen und die einfache und intuitive Menüführung erreicht.
Weiterhin trägt die Vielfalt der Menüsprachen zur Benutzerfreundlichkeit bei. Das Gerät kann mit bis zu zwei internen Drucksensoren ausgestattet werden und die Bereiche jedes Drucksensors werden vom Kunden innerhalb des zulässigen Bereichs festgelegt.
Je nach Anwendung kann der Bediener zwischen drei Sollwert-Eingabemethoden auswählen:
- Direkte Eingabe des anzuregelnden Druckwerts (Sollwerts) über die Touchscreen-Tastatur.
- Definition von Schritten zum Erreichen des gewünschten Druckwerts entweder durch Festlegen fester Druckerhöhungsschritte oder durch Festlegen eines Prozentsatzes des Spannenwerts.
- Benutzerdefninerte programmierbare Prüfsequenzen.