Der Anschlusskasten Typ B6578 ist eine zuverlässige und präzise Lösung für die Signalverarbeitung in Wägesystemen.
Das Gerät ermöglicht den parallelen Anschluss von bis zu vier Wägezellen oder Kraftaufnehmern. Das Gerät dient dazu, deren sehr kleine Spannungssignale (mV/V) effizient zu summieren und als ein gemeinsames analoges Ausgangssignal (mV/V) weiterzugeben, z. B. an einen Wägeindikator Typ FE430, ein Funkmodul oder ein Steuerungssystem.
Die integrierte Trimm-Funktion erlaubt die Feinjustierung einzelner Wägezellen oder Kraftaufnehmer zu einem System mit optimalen Messergebnissen.
Mit seiner robusten Bauweise aus CrNi-Stahl und der Schutzart IP64 eignet sich das Gerät ideal für den Innen- und Außenbereich und lässt sich problemlos in bestehende Anlagen integrieren.
Nach der Justage kann das Gerät über die kleinen Verplombungsbohrungen versiegelt werden.