Das Differenzdruckmanometer Typ A2G-10 wird zur Überwachung des Differenzdrucks in der Luft- und Klimatechnik verwendet. Die Messbereiche reichen von 0 ... 100 Pa bis 0 ... 6.000 Pa. +/- Messbereiche können von -50 ... +50 Pa bis -3.000 ... +3.000 Pa erfüllt werden.
Der getrennte Aufbau von Messkammer und Anzeigebereich gewährleistet, dass Verunreinigungen aus der Prozessluft sich nicht hinter der Sichtscheibe niederschlagen.
Das Differenzdruckmanometer ist in den Schutzarten IP54 und IP65 sowie zwei verschiedenen Montageversionen verfügbar.
Einbauversion
Die Einbauversion mit Schraubring zeichnet sich durch eine schnelle und werkzeuglose Montage aus. Das Einbaugehäuse besitzt rückseitig zwei Anschlüsse mit G ⅛- Innengewinde, in die passende Einschraubstutzen geschraubt werden.
Aufbauversion
Bei der Aufbauversion wird das Aufbaugehäuse mit drei Schrauben montiert und anschließend das Druckmesssystem in das Gehäuse eingesetzt. Das Aufbaugehäuse besitzt unten zwei Anschlüsse mit G ⅛-Innengewinde, in die passende Einschraubstutzen geschraubt werden. Die Lage der Anschlüsse kann durch Drehen des Aufbaugehäuses um jeweils 90° verändert werden.