Die Geometrien der Wassersackrohre nach DIN 16282 unterscheiden sich in U-Form und Kreisform. Diese Wassersackrohr-Ausführungen sind zur Prozessseite jeweils mit Gewindeanschluss (Formen A und C) oder mit Schweißanschluss (Formen B und D) lieferbar.
Zusätzlich zu den genormten Wassersackrohren sind in Anlehnung an DIN 16282 Anschlüsse für NPT-Gewinde und handelsübliche Varianten verfügbar.
Im Wassersackrohr bildet sich Kondensat, welches ein Eindringen des heißen Messstoffes in das Druckmessgerät unterbindet. Es wird empfohlen vor Inbetriebnahme der Druckleitung kühlende Sperrflüssigkeit in das Wassersackrohr einzufüllen.
Wassersackrohre in U-Form sind für eine horizontale Druckentnahme vorgesehen, in Kreisform-Ausführung für eine vertikale Druckentnahme.
Die längenoptimierte Kompaktform minimiert den Einfluss von Vibrationen und schützt das Druckmessgerät vor Druckspitzen und Pulsationen.
Für Anwendungen, die kein Wassersackrohr benötigen, bietet WIKA Anschlussrohre in gerader und in Winkelform (Rohrbogen 90°) an.