Ausführung
Für besonders niedrige Differenzdrücke, DT - GM 87 10 226
Nenngröße in mm
NG 100, 160
Genauigkeitsklasse
1,6
Anzeigebereiche Typ 716.11
NG 100: 0 ... 10 bis 0 ... 250 mbar
NG 160: 0 ... 6 bis 0 ... 250 mbar
Anzeigebereiche Typ 736.11
NG 100: 0 ... 25 bis 0 ... 250 mbar
NG 160: 0 ... 2,5 bis 0 ... 250 mbar
sowie alle entsprechenden Bereiche für negativen und positiven Überdruck
Druckbelastbarkeit
Ruhebelastung: Skalenendwert
Wechselbelastung: 0,9 x Skalenendwert
Überlastsicherheit
Skalenendwert
Max. Betriebsdruck (statischer Druck)
250 mbar
Zulässige Temperatur
Umgebung: -20 ... +60 °C
Messstoff: +70 °C maximal
Temperatureinfluss
Bei Abweichung von der Referenztemperatur (+20 °C) am
Messsystem:
max. ±0,5 %/10 K vom jeweiligen Skalenendwert
Schutzart
IP66 nach IEC/EN 60529