Diese hochwertigen Differenzdruckmanometer zeichnen sich durch ihre kompakte und robuste Bauweise aus und werden vorzugsweise zur Füllstandsmessung an Flüssiggastanks eingesetzt.
Mit 11 verschiedenen Messzellen werden alle gängigen Tankgrößen in der Kryotechnik abgedeckt. Die große Messbereichsüberlappung der Messzellen erlaubt die Einstellung auf Gasarten wie Ar, O2, N2 oder CO2 auf die gesamte Skale mit 270 Winkelgraden. Die Spanneeinstellung ist von außen zugänglich und ohne Einfluss auf den Nullpunkt.
Die Einstellung von mechanischer Anzeige und intergriertem Transmitter mit 4 … 20 mA Ausgangsssignal (optional) erfolgt simultan und ist einfach zu handhaben. Ein optional anflanschbarer Ventilblock ermöglicht die zentrale Messung von Füllstand und Betriebsdruckanzeige in einem Gerät.
Schaltkontakte für Füllstand und Betriebsdruck sowie ein Transmitter für den Betriebsdruck können vor Ort nachge-rüstet werden.
Der standardmäßige Achsabstand der Prozessanschlüsse von 37 mm kann durch anflanschbare Adapter kundenspezifisch auf Achsabstand 31 mm oder 54 mm angepasst werden.