Wägeelektroniken

Elektroniken von WIKA: das gesamte System aus einer Hand

Erst durch die Ergänzung der passenden elektronischen Komponenten wird eine Wägezelle zu einer Lösung zum Verwiegen. Im gesamten Wägesystem können alle Komponenten den maximalen Nutzen bringen. Damit möglichst alle systemrelevanten Komponenten aus einer Hand kommen, bietet WIKA ein komplettes Sortiment an Wägeelektronik an. WIKA bietet Indikatoren und Displays, Messverstärker und Handanzeigen sowie Summierboxen und Kabel. Mit Hilfe der auf die Messkomponenten abgestimmten Elektroniken wird stets das richtige Gewicht angezeigt. Messverstärker sind sowohl mit analogen als auch digitalen Ausgangssignalen erhältlich.

Was ist eine Wägeelektronik? 

Eine Wägeelektronik umfasst alle elektronischen Komponenten, die das Rohsignal einer Wägezelle aufnehmen, leiten, summieren, verstärken, verarbeiten und/oder als Gewichtswert ausgeben. Dazu gehören unter anderem Wägeindikatoren, Wägeterminals, Messverstärker, Wägetransmitter, Auswertegeräte und Schnittstellenmodule.

Wie funktioniert eine Wägeelektronik, die die Rohsignale verstärkt? 

Das analoge Rohsignal der Wägezelle (mV/V) wird von Messsignal verstärkenden Wägeelektronik aufgenommen, stabilisiert und gefiltert. Anschließend wird das Rohsignal auf einen Strom- oder Spannungsausgang verstärkt und für digitale Werte durch einen A/D‑Wandler umgewandelt. Die verstärkten Signale werden im Auswertegerät visualisiert, verarbeitet und an übergeordnete Steuerungs- oder Leitsysteme weitergegeben.

Was ist der Unterschied zwischen analoger und digitaler Wägeelektronik? 

  • Analoge Wägeelektronik: gibt das verstärkte Signal typischerweise als 4–20 mA oder 0–10 V aus.
  • Digitale Wägeelektronik: überträgt Werte über digitale Schnittstellen wie RS485, Modbus, CANopen, Profibus, Profinet oder Ethernet/IP.

Digitale Systeme bieten höhere Störsicherheit, mehr Genauigkeit, zusätzliche Diagnosefunktionen, Datenlogging und häufig Möglichkeiten zur Fernüberwachung.

Welche Aufgaben übernimmt die Wägeelektronik im Messsystem? 

Sie übernimmt die Signalaufnahme, Verstärkung, Filterung, A/D-Wandlung, Datenverarbeitung, Anzeige und Weitergabe des Gewichtswerts. Zusätzlich steuert sie oft Schaltfunktionen, speichert Messwerte oder bindet das System über Schnittstellen in Automatisierungslösungen ein.

Wo wird Wägeelektronik eingesetzt? 

Wägeelektronik wird in zahlreichen industriellen Anwendungen eingesetzt, unter anderem in:

  • Behälter- und Silowaagen
  • Band- und Förderbandwaagen
  • Lkw‑, Fahrzeug- und Achslastwaagen
  • industriellen Prozess- und Abfüllanlagen
  • Prüfständen und Testsystemen
  • Logistik- und Dosiersystemen

Je nach Anwendung kommen Standardlösungen oder kundenspezifische Systeme zum Einsatz.