Die fortschrittliche Monitoring-Lösung zur Überwachung von Teilentladung und Temperatur in Mittelspannungsschaltanlagen setzt auf modernste akustische Oberflächenwellen- und Ultrahochfrequenzsensorik. Sie verfügt über eine integrierte IIoT-Plattform, um die Sicherheit, Effizienz und Langlebigkeit von Mittelspannungsschaltanlagen zu verbessern.
Durch den Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen können ca. 75 % der Störungen durch frühzeitige Fehlererkennung verhindert werden und somit Wartungskosten und -Intervalle reduziert werden.
Der passive AOW-Temperatursensor Typ TSA-EV11 ist für die Schaltanlagenüberwachung bestimmt. Durch das Messen und Überwachen der Temperatur von spannungsführenden Leitern, kann eine Überhitzung und Überlastung verhindert werden.
Der Sensor kann nur in metallischen Räumen wie Schaltschränken genutzt werden. Er ist IEC 62271 konform und kann dadurch weltweit, lizenzfrei in Schaltanlagen zum Einsatz kommen.