Große Auswahl von Temperaturtransmittern einbaubar
Explosionsgeschützte Ausführungen
Beschreibung
Feldgehäuse dieser Typenreihe sind in verschiedenen Gehäusevarianten verfügbar. Zur Auswahl stehen Ausführungen aus Kunststoff, CrNi-Stahl und Aluminium. Sie können mit einer Vielzahl von Temperaturtransmittern kombiniert werden.
Die direkte Wandmontage ist die Standardbefestigungsart dieser Feldgehäuse. Ein optionales Rohrmontageset zur Montage an Rohrleitungen mit einem Durchmesser von 1 ... 2" ist ebenfalls verfügbar.