Das Anlegethermometer (auch Rohranlegefühler oder Temperaturfühler genannt) Typ TF44 dient zur Temperaturmessung an Rohroberflächen im Bereich -50 ... +200 °C (-58 ... +392 °F). Durch die indirekte Temperaturmessung wird einerseits eine Beeinflussung des Messstoffes ausgeschlossen, andererseits hat der Messstoff keine Auswirkung auf die Lebensdauer des Thermometers (z. B. hohe Druckbelastung, aggressive Stoffe).
Die Fühlerhülse des Anlegethermometers aus Aluminium mit ihrer speziellen Kontur ermöglicht einen hervorragenden Wärmeübergang von der Rohrleitung zum Thermometer. Der Einsatz von Wärmeleitpaste kann in der Regel entfallen. Um den Einfluss der Umgebungstemperatur möglichst gering zu halten, empfehlen wir, die Messstelle gut zu isolieren. Insbesondere bei großen Temperaturdifferenzen zwischen Messstoff und Umgebung ist eine gute Isolation der Messstelle unumgänglich.
Zur schnellen und besonders einfachen Montage des TF44 bietet WIKA Schnellmontageklammern für verschiedene Rohrdurchmesser an. Hiermit lassen sich die Anlegethermometer Typ TF44 problemlos ohne Werkzeug montieren.
Der TF44 besteht aus einem Messelement, das in einer Aluminiumhülse sitzt. Der Anschluss des Fühlers an die Auswerteelektronik erfolgt über eine Anschlussleitung aus PVC oder Silikon.