Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.26
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
1,5 m
Schutzart IP
IP65
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.26
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
1,5 m
Schutzart IP
IP65
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
Relative Linearitätsabweichung
±0,15% Fnom
±0,20% Fnom
Ausgangssignal
1,5 mV/V
2,0 mV/V
Nennkraft/Nennlast
Preis
CHF 1058.37
CHF 992.14
10 N
83629773
-
Preis
CHF 992.14
2 kN
-
83629616
Preis
CHF 992.14
10 kN
-
83629764
Preis
CHF 1124.61
50 kN
-
83623521