| Nenndruck | 15000 PSI | 20000 PSI | 60000 PSI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anschlussgröße und -typ | 1/4" NPT | 3/8" NPT | 1/2" NPT | 1/4" Innengewinde mit Dichtkonus | 3/8" Innengewinde mit Dichtkonus | 9/16" Innengewinde mit Dichtkonus | 1/4" Innengewinde mit Dichtkonus | 3/8" Innengewinde mit Dichtkonus | 9/16" Innengewinde mit Dichtkonus | |
|
Bauform
|
||||||||||
| Preis | CHF 90.73 | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 126.10 | CHF 141.40 | CHF 153.20 | CHF 140.20 | CHF 150.80 | CHF 177.90 | |
| Winkel-Fitting | 81649523 | 81650192 | 81650193 | 81650212 | 81650214 | 81650215 | 81650242 | 81650243 | 81650244 | |
| Preis | CHF 108.40 | CHF 114.30 | CHF 146.10 | CHF 153.20 | CHF 174.40 | CHF 188.50 | CHF 233.30 | CHF 243.90 | CHF 340.50 | |
| T-Fitting | 81650194 | 81650195 | 81650196 | 81650217 | 81650218 | 81650219 | 81650286 | 81650245 | 81650246 | |
| Preis | CHF 141.40 | CHF 141.40 | CHF 176.80 | CHF 160.30 | CHF 167.30 | CHF 229.80 | CHF 194.40 | CHF 212.10 | CHF 365.30 | |
| Kreuz-Fitting | 81650197 | 81650198 | 81650199 | 81650220 | 81650221 | 81650222 | 81650247 | 81650248 | 81650249 | |
| Preis | CHF 25.92 | CHF 32.99 | CHF 37.71 | CHF 24.75 | CHF 16.50 | CHF 47.13 | CHF 68.35 | CHF 74.24 | CHF 98.98 | |
| Kappe | - | - | - | 81650227 | 81650228 | 81650229 | 81650253 | 81650254 | 81650255 | |
| Preis | CHF 25.92 | CHF 32.99 | CHF 37.71 | CHF 10.61 | CHF 11.78 | CHF 17.68 | CHF 11.78 | CHF 15.32 | CHF 18.85 | |
| Stopfen | 81650200 | 81650201 | 81650202 | 81650230 | 81650231 | 81650232 | 81650256 | 81650257 | 81650258 | |
| Preis | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 129.60 | CHF 76.59 | CHF 91.91 | CHF 141.40 | CHF 154.40 | CHF 186.20 | CHF 299.30 | |
| Schottverschraubung | - | - | - | 81650224 | 81650225 | 81650226 | 81650250 | 81650251 | 81650252 | |
| Preis | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 129.60 | CHF 50.67 | CHF 50.67 | CHF 63.63 | CHF 50.67 | CHF 55.38 | CHF 64.81 | |
| Anti-Vibrationsverschraubung | - | - | - | 81651764 | 81654087 | 81654088 | 81654089 | 81654090 | 81654091 | |
| Preis | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 129.60 | CHF 4.71 | CHF 5.89 | CHF 7.07 | CHF 8.25 | CHF 11.78 | CHF 15.32 | |
| Stutzenhülse | - | - | - | 81650236 | 81650237 | 81650238 | 81650262 | 81650263 | 81650264 | |
| Preis | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 129.60 | CHF 9.43 | CHF 11.78 | CHF 14.14 | CHF 10.61 | CHF 14.14 | CHF 18.85 | |
| Verschraubung | - | - | - | 81650239 | 81650240 | 81650241 | 81650265 | 81650266 | 81650267 | |
| Preis | CHF 101.30 | CHF 120.20 | CHF 129.60 | |||||||
| Winkel-Fitting mit Außen- und Innengewinde | 81654081 | 81654082 | 81654083 | - | - | - | - | - | - | |
| Preis | CHF 116.70 | CHF 122.60 | CHF 155.50 | |||||||
| T-Fitting mit Außen- und Innengewinde | 81654084 | 81654085 | 81654086 | - | - | - | - | - | - | |