| Ausführung | Kolbentyp | |||
|---|---|---|---|---|
| Innenbohrung | 10mm [0.39"] | 5mm [0.197"] | 6mm [0.236"] | |
|
Anschlussgröße und -typ
|
||||
| Preis | CHF 112.87 | CHF 92.94 | CHF 92.94 | |
| 1/4" NPT innen/innen | - | 81650582 | - | |
| Preis | CHF 112.87 | CHF 92.94 | ||
| 3/8" NPT innen/innen | - | - | 57448142 | |
| Preis | CHF 112.87 | |||
| 1/2" NPT innen/innen | 14523319 | - | - | |
| Preis | CHF 112.87 | |||
| G 1/2" innen/innen | 14532471 | - | - | |