| Elektrischer Anschluss | Rundsteckverbinder M12x1 | Rechtecksteckverbinder EN 175301-803 Stecker und Kabeldose | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messbereich | -50...+150°C | -50...+200°C | |||||||
| Messelement | 1xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt100 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | 1xPt1000 / 2-Leiter / Klasse F 0,3, EN 60751 | |||||
| Prozessanschluss [d6 o. E] | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | Einschraubgewinde G1/4B | Einschraubgewinde G1/2B | |
|
Einbaulänge [L1] o. [U1]
|
|||||||||
| Preis | CHF 74.70 | CHF 85.01 | CHF 76.20 | CHF 86.51 | CHF 80.00 | CHF 90.31 | CHF 81.50 | CHF 91.81 | |
| 30 mm | 14080885 | 14239812 | 14080897 | 14290359 | 14290364 | 14290374 | 14290382 | 14290389 | |
| Preis | CHF 76.45 | CHF 86.75 | CHF 77.95 | CHF 88.26 | CHF 81.75 | CHF 92.06 | CHF 83.25 | CHF 93.56 | |
| 40 mm | 14043036 | 14240041 | 14080898 | 14290360 | 14290367 | 14290378 | 14290385 | 14290392 | |
| Preis | CHF 78.21 | CHF 88.52 | CHF 79.71 | CHF 90.02 | CHF 83.51 | CHF 93.82 | CHF 85.02 | CHF 95.32 | |
| 50 mm | 14290354 | 14197907 | 14136711 | 14290362 | 14290372 | 14290379 | 14290387 | 14290395 | |