Technische Informationen
-
ab Lager verfügbar
-
nach Fertigung verfügbar
-
–nicht verfügbar
-
ab Lager verfügbar
-
nach Fertigung verfügbar
-
–nicht verfügbar
| Elektrischer Anschluss Typ |
M12 4polig |
| Temperatur, Medium, min. |
-40°C |
| Temperatur, Medium, max. |
150°C |
| Ausgang |
PNP Transistor |
| Prozessanschluss Nennweite |
TC50 (1" - 1 1/2"; DN 25-40; DN 21.3 - 33.7) |
TC64 (2"; DN 50; DN 42.4 - 48.3) |
|
Einbaulänge
|
| Preis |
CHF 517.48 |
CHF 528.82 |
| 60 mm |
14756030
|
14756034
|