| Gerätebauart | Standard, mit Stahlblechgehäuse | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schutzrohr | abnehmbar, aufgeklemmt; | ||||||
| Nenngröße [NG, d1] | 63 mm | 80 mm | 100 mm | ||||
| Sichtscheibe | Polystyrol, PS | Kunststoff, SAN | Kunststoff, SAN | ||||
| Anzeigebereich | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 120 °C | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 120 °C | 0 °C ... 60 °C | 0 °C ... 120 °C | |
|
Einbaulänge [L1]
|
|||||||
| Preis | CHF 14.05 | CHF 10.26 | CHF 15.98 | CHF 12.19 | CHF 17.22 | CHF 13.43 | |
| 40 mm | 14138726 | 14138728 | 14138751 | 14138755 | 14138780 | 14138782 | |
| Preis | CHF 14.59 | CHF 10.80 | CHF 16.95 | CHF 13.16 | CHF 18.29 | CHF 14.50 | |
| 60 mm | 14138731 | 14138734 | 14138760 | 14138764 | 14138786 | 14138788 | |
| Preis | CHF 18.68 | CHF 14.89 | CHF 21.06 | CHF 17.27 | CHF 22.40 | CHF 18.61 | |
| 100 mm | 14138740 | 14138747 | 14138769 | 14138775 | 14138800 | 14138803 | |