| Prozessanschluss | G 1/4 innen | G 1/4 B | |
|---|---|---|---|
|
Einstellbereich
|
|||
| Preis | CHF 75.37 | CHF 75.37 | |
| 0 ... 5 bar | 14269047 | 14269087 | |
| 0 ... 7 bar | 14269052 | 14269088 | |
| -0,4 ... +7 bar | 14269084 | 14269089 | |
| 6 ... 15 bar | 14269085 | 14269090 | |
| 6 ... 30 bar | 14269086 | 14269092 | |
| 0 ... 0,5 Mpa | 14281050 | 14281059 | |
| 0 ... 0,7 Mpa | 14281051 | 14281060 | |
| 0,6 ... 1,5 Mpa | 14281053 | 14281062 | |
| 0,6 ... 3 Mpa | 14281056 | 14281063 | |
| -0,04 ... +0,7 Mpa | 14281058 | 14281064 | |
| 0 ... 70 psi | 14269094 | 14269100 | |
| 0 ... 100 psi | 14269095 | 14269101 | |
| -6 ... 100 psi | 14269096 | 14269102 | |
| 85 ... 215 psi | 14269097 | 14269103 | |
| 85 ... 425 psi | 14269098 | 14269104 | |