| Ausführung | Needle-Needle | Needle-Needle-Needle | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werkstoff Packung | PTFE | PTFE | |||||
| Druckstufe | 150 | 300/600 | 900/1500 | 150 | 300/600 | 900/1500 | |
|
Prozessanschluss
|
|||||||
| Preis | CHF 390.74 | CHF 519.79 | CHF 633.33 | CHF 443.81 | CHF 572.86 | CHF 686.40 | |
| 1/2" | 81648415 | 81648417 | 81648421 | 67218672 | 57427314 | 81648449 | |
| Preis | CHF 504.63 | CHF 618.28 | CHF 709.14 | CHF 557.70 | CHF 671.35 | CHF 762.21 | |
| 3/4" | 67295039 | 81648418 | 81648422 | 80050923 | 67277519 | 81648450 | |
| Preis | CHF 557.64 | CHF 671.41 | CHF 800.23 | CHF 610.71 | CHF 724.48 | CHF 853.30 | |
| 1" | 46996159 | 81648419 | 81648423 | 69240874 | 14416914 | 81648451 | |