Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.49
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Relative Linearitätsabweichung
±0,5% Fnom
Ausgangssignal
2,0 ±0,2 mV/V
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
3 m
Schutzart IP
IP65
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.49
Standardartikel
Kraftrichtung
Zug/Druck
Relative Linearitätsabweichung
±0,5% Fnom
Ausgangssignal
2,0 ±0,2 mV/V
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
3 m
Schutzart IP
IP65
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
Nennkraft/Nennlast
Preis
CHF 138.73
50 N
83800592
100 N
83800598
500 N
83801316
1.000 N
83800615