| Einschraubstutzen | 2x Winkel + 2x Gerade, G1/8 geräteseitig, für Schlauchdurchmesser 4…6 mm | ||
|---|---|---|---|
| Gehäusebefestigung | Einbau inklusive 3 Befestigungsschrauben | Aufbau inklusive 3 Befestigungsschrauben | |
|
Anzeigebereich
|
|||
| Preis | CHF 232.17 | CHF 232.17 | |
| 0 Pa...100 Pa | 42500282 | 42500422 | |
| 0 Pa...250 Pa | 42500283 | 42500423 | |
| Preis | CHF 212.14 | CHF 212.14 | |
| 0 Pa...300 Pa | 42500284 | 42500424 | |
| 0 Pa...500 Pa | 42500285 | 42500425 | |
| 0 Pa...750 Pa | 42500286 | 42500426 | |
| 0 Pa...2500 Pa | 42500287 | 42500427 | |
| Preis | CHF 306.00 | CHF 306.00 | |
| -50 Pa...50 Pa | 42500281 | 42500421 | |