Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.11
Standardartikel
Kraftrichtung
Druck
Relative Linearitätsabweichung
1,0% Fnom
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
1,5 m
Schutzart IP
IP65
Technische Informationen
Technische Daten nach Datenblatt
FO51.11
Standardartikel
Kraftrichtung
Druck
Relative Linearitätsabweichung
1,0% Fnom
Elektrischer Anschluss
Kabelausgang, freie Litzen
Kabellänge
1,5 m
Schutzart IP
IP65
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
ab Lager verfügbar
nach Fertigung verfügbar
–
nicht verfügbar
Ausgangssignal
1,0 mV/V
2,0 mV/V
Nennkraft/Nennlast
Preis
CHF 594.73
CHF 594.73
10 N
83629553
-
Preis
CHF 594.73
20 N
-
83629554