WIKA

Schutzrohre

Für jede Messstellenanforderung das optimale Schutzrohr

Schutzrohre, auch Tauchhülsen genannt, kommen bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen sowohl in einteiliger Ausführung aus Vollmaterial als auch in mehrteiliger Ausführung im Rohraufbau zum Einsatz. Es wird unterschieden in Ausführungen mit Flansch, mit Gewinde oder zum Einschweißen. Der Anschluss des Schutzrohres per Flansch ist universell und wird in vielen Prozessen verwendet. Die kompakte Form des Gewindeanschlusses ist platzsparend und einfach zu montieren. Ist die Prozesssicherheit und Belastbarkeit wichtig, kann das Schutzrohr direkt an den Prozess eingeschweißt werden. Weiterhin sind alle Anschlüsse der sterilen Verfahrenstechnik sowie einteilige Schutzrohre in Vanstone-Ausführung ohne Schweißverbindungen erhältlich. Die Materialauswahl und die Produktion der Schutzrohre nach globalen Standards oder Kundenspezifikationen gewährleisten einen optimalen Sensorschutz.

FAQ
FAQ

Was ist ein PMI-Test / Werkstoffverwechslungsprüfung?

Der PMI (Positive Material Identification)-Test dient zum Nachweis der im Werkstoff vorhandenen Legierungsbestandteile. Es sind verschiedene Testverfahren gebräuchlich. Bei der optischen Emissionsspektrometrie (OES) nach DIN 51008-1 und -2 wird zwi ...

mehr