WIKA

Thermoelemente zur Temperaturmessung bis 1.700 °C

Ein Thermoelement ist ein Temperatursensor, der eine von der Temperatur abhängige elektrische Spannung liefert. Es eignet sich im Vergleich zu Widerstandsthermometern besonders für Messungen von höheren Temperaturen (bis 1.700 °C). Geräteausführungen aus mineralisolierter Mantelleitung sind sehr widerstandsfähig gegenüber extrem hohen Schwingungsbelastungen (abhängig von Gerätetyp, Sensorelement und mediumsberührten Werkstoffen). Für Thermoelemente gelten die Genauigkeitsklassen 1 und 2 gemäß IEC 60584 bzw. Standard und Spezial nach ASTM E230.
FAQ
FAQ

Darf ich die Thermopaare Typ U und L nach DIN 43710 durch die Thermopaare Typ T und J nach DIN IEC 60584 ersetzen?

Nein, denn Thermopaar Typ T und J haben eine andere Thermospannungskennlinie, dies würde zu einem Messfehler führen. Thermopaar Typ U und L dürfen nur noch als Ersatzlieferung bei Altanlagen geliefert werden, bei Errichtung neuer Anlagen sind diese ...

mehr