WIKA

Primäre Durchflusselemente

Primäre Durchflusselemente für spezielle Anforderungen

Unser Portfolio für primäre Durchflusselemente umfasst Steckblenden, Messstrecken, Durchfluss- und Venturidüsen, Venturirohre, Staudrucksonden und Drosselblenden. Alle unsere primären Durchflusselemente sind gemäß den Prinzipien und Anforderungen internationaler Normen ausgeführt (ISO 5167/ISO TR 15377, ASME MFC, ASME PTC6, BS 1042, DIN 19206, UNI 10023). Kalibrierscheine bieten wir gemäß den Normen ASME PTC6, ISPESL und IBR an. Mit unserem umfangreichen Produktprogramm sind wir in der Lage, nahezu alle industriellen Anwendungen abzudecken. Kundenspezifische Lösungen können nach Ihren speziellen Anforderungen entwickelt werden.
FAQ
FAQ

Wozu dient eine Drosselblende und wann kommt sie zum Einsatz?

Drosselblenden dienen zum Erreichen eines kontrollierten oder gedrosselten Durchflusses. Sie vermeiden eine zu starke Belastung des primären Durchflusselements, sowie eine mögliche Kavitation. Drosselblenden können auch zur Steuerung der Druckbeauf ...

mehr

Was ist der Durchflusskoeffizient Kv?

Der Durchflusskoeffizient Kv ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich erreichten Durchflussrate und der theoretisch ermittelten Durchflussrate. Unterschiedliche primäre Durchflusselemente mit ähnlicher geometrischer Form haben bei gleicher Reyno ...

mehr

Was ist der Vorteil einer Kompaktblende gegenüber einem Messflansch?

Bei der Kompaktblende sind das primäre Durchflusselement und die Druckentnahmestellen in einer Baugruppe integriert. Auf Verschraubungen, Schlauchleitungen, Ventile, Adapter und Halter kann im Gegensatz zum Messflansch verzichtet werden. Sie lässt ...

mehr