WIKA

Stufenthermometer

WIKA Stufenthermometer: weltweit führend in der Temperaturmessung

Stufenthermometer werden in verschiedenen Anwendungen in Raffinerien und in der petrochemischen Industrie verwendet. WIKA ist weltweit führend in der Temperaturmessung mit flexiblen Stufensensoren und bietet somit die bevorzugte Lösung für viele große Unternehmen und Lizenzgeber. Unsere fortschrittlichen Stufenlösungen, einschließlich FLEX-R® und FLEX-O®, sind in der Industrie als führende Technologien anerkannt. Weitere mehrstufige Produkte für die globalen Marktanforderungen beinhalten traditionelle Stufenthermometer-Designs wie Schutzrohre, T-Profil, gefedert, Bimetall-Feder und Wärmeübergangsblock. Innovative Mini-Mehrstufenlösungen, bei denen Messpunkt-Dichte und Thermoelementabmessungen eine wichtige Rolle spielen, umfassen sowohl gesteckte als auch eingezogene Komponenten, um anspruchsvollen Anwendungen gerecht zu werden.

FAQ
FAQ

Ist im FLEX-R® (Typ TC96-R) eine zweite Dichtung enthalten?

Ja, FLEX-R®-Baugruppen können eine erste und eine zweite Dichtschweißung haben und zwar vom Thermoelement zum Flanschanbau auf der Stirnseite des Flansches, nicht auf einer einzelnen Scheibe, und dann wieder nach der sekundären Sicherheitskammer.

mehr

Ist beim Nachrüsten eines FLEX-R® ein Anschweißen an den Reaktor nötig?

Nein, das FLEX-R® wurde für ein einfaches Nachrüsten an bestehenden Reaktoren ausgelegt. Die Technologie kann unter Verwendung geeigneter Auflagen nachgerüstet werden durch Anbringung an nicht druckführenden Elementen im Innern des Reaktors.

Was ist eine sekundäre Sicherheitskammer?

Die sekundäre Sicherheitskammer ist eine abgedichtete Kammer (Halsrohr) zwischen der ersten Dichtschweißung und der zweiten Dichtschweißung, die einen Instrumentenanschluss enthält. Im Falle, dass die erste Dichtschweißung ausfällt, würde die sekun ...

mehr