WIKA

Gasdichtesensoren

Ausgezeichnet durch hochgenaue Sensorik und Langzeitstabilität

Für hochpräzises Online-Monitoring der Gasdichte, Temperatur, Druck und Feuchte von SF6-Gas in Innen- und Außenanlagen von SF6-gasisolierten Betriebsmitteln eignen sich hervorragend WIKA-Gasdichtesensoren. Die Geräte zeichnen sich durch ihre hochgenaue Sensorik aus, welche sehr gute Langzeitstabilität und EMV-Eigenschaften garantiert. Optional sind Hybridlösungen verfügbar, die Gasdichtemessumformer mit konventionellen Gasdichtewächtern mit Schaltkontakten kombinieren.

FAQ
FAQ

Kann ein Gasdichtesensor beschädigt werden, wenn er an eine zu hohe Spannung angeschlossen wird?

Ein versehentliches Anschließen der Spannungsversorgungsleitungen an die Kommunikationspins des Gerätes kann zu Beschädigungen führen, da die Anschlusspins für die Kommunikation nicht für hohe Spannungen ausgelegt sind.

Kann ein Gasdichtesensor beschädigt werden, wenn er falsch angeschlossen wird?

Ein Vertauschen der +/- Anschlüsse kann das Gerät nicht beschädigen, da die Anschlusspins für die Spannungsversorgung verpolsicher sind.