WIKA

WIKA ist gewähltes Mitglied des Digital Data Chain Consortium (DDCC)

Als Mitglied des DDCC, das Hersteller von Komponenten, Systemen, Anlagen sowie Anlagenbetreiber vereint, ist WIKA am Puls der Digitalisierung und erarbeitet Lösungskonzepte für eine intelligent vernetzte Industrie.

Das DDCC will drei definierte Industrie-4.0-Technologien voranbringen: erstens die automatische Identifizierung physischer Objekte (IEC 61406) anhand einer weltweit eindeutigen Seriennummer, die zum Beispiel über einen QR-Code eingelesen wird, zweitens digitale Herstellerinformationen (VDI 2770) wie die Produktspezifikation und Dokumentation sowie drittens digitale Informationsaustauschplattformen zum Bereitstellen der aktuellen Daten für ein eindeutig definiertes Objekt.

Diese Technologien sollen auch dazu beitragen, die Systemanforderungen des „Digital Product Passport“ (DPP) zu erfüllen, der mittelfristig in der EU eingeführt wird. Die DDCC-Aktivitäten werden von wichtigen Industrieverbänden wie ZVEI, VDMA und NAMUR unterstützt.

Für WIKA ist die Thematik ein wichtiger Baustein, um weitere innovative IIoT-Lösungen für seine globalen Kunden erarbeiten zu können. Weitere Details siehe auch unter: www.digitaldatachain.com.

Anzahl der Zeichen: 1.147
Kennwort: DDCC

Kontakt
Priska Estermann
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
+41 41 919 72 33 www.wika.ch [email protected] vCard