WIKA

Intelligentes Feature: WIKA-Produktpass stellt Daten standardisiert zur Verfügung

WIKA hat den Großteil seines Portfolios mit einem standardisierten Produktpass ausgestattet. Über einen QR-Code auf dem Gerät greifen Anwender direkt auf Produktdaten und technische Dokumente zu. Der QR-Code basiert auf einer intelligenten Seriennummer, über die jedes Gerät eindeutig identifizierbar ist. Aktuell haben die Manometer und mechanischen Thermometer aus CrNi-Stahl das intelligente Feature erhalten. Bei den Zeigermessgeräten ist WIKA hier Vorreiter auf dem Markt.

Der WIKA-Produktpass beinhaltet sämtliche Informationen für eine eindeutige und globale Geräteidentifikation gemäß der Norm IEC 61406. Er ermöglicht es, die jeweiligen Messgeräte noch einfacher nachzubestellen und in bestehende Systeme zu integrieren. Dies vereinfacht Wartungs- und Logistikprozesse erheblich.

Auch alle weiteren technischen Dokumente sind über den QR-Code jederzeit abrufbar: Datenblätter, Betriebsanleitungen, Zeugnisse und Zulassungen. Anwender haben somit stets einen einfachen Zugang zu den benötigten Informationen, was eine effiziente Nutzung der individuellen Gerätedaten erlaubt.

Als Mitglied im Digital Data Chain Consortium (DDCC), einem Zusammenschluss von mehr als 50 Organisationen, setzt sich WIKA dafür ein, übergreifende Standards für die Industrie 4.0 zu etablieren und umzusetzen.

Anzahl der Zeichen: 1.291
Kennwort: WIKA-Produktpass

Kontakt
Priska Estermann
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
+41 41 919 72 33 www.wika.ch [email protected] vCard