WIKA

Vibrationsfüllstandsschalter TLS von WIKA jetzt auch für hygienische Anwendungen zugelassen

WIKA hat sein Portfolio im Bereich der Füllstandsmesstechnik erweitert. Der Vibrationsfüllstandsschalter TLS ist ab sofort mit der Zulassung der EHEDG für hygienische Anwendungen erhältlich. Die neue Ausführung TLS-H erfüllt die Kriterien der EHEDG-Eingruppierung „TYPE EL CLASS I“. Das Gerät eignet sich damit ideal für den Einsatz in sensiblen Produktionsbereichen wie der Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Zusätzlich erfüllt der TLS-H die Standards der EG-Verordnung 1935/2004 sowie der Good Manufacturing Practice (GMP). Diese Zertifizierungen gewährleisten höchste Sicherheit und Qualität bei der Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten. Mit seiner robusten und leicht zu reinigenden Konstruktion trägt der Vibrationsfüllstandsschalter zur Einhaltung strengster Hygienerichtlinien bei.

EHEDG ist die Abkürzung für European Hygienic Engineering and Design Group, ein Konsortium aus Lebensmittelherstellern, Gerätelieferanten und Forschungsinstituten. Diese haben sich zusammengeschlossen, um die Lebensmittelsicherheit und -qualität in der Branche weiter zu verbessern.

Anzahl der Zeichen: 1.111
Kennwort: TLS-H

Kontakt
Priska Estermann
Industriestrasse 11
6285 Hitzkirch
+41 41 919 72 33 www.wika.ch [email protected] vCard